StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeStangen, Platten und WinkelhalterungenUnregelmäßige Platten197-4835: Schalldämpfer-Halteplatte mit einer Stärke von 6 mm
StartseiteBefestigungsteile, Dichtungen und HilfsstoffeStangen, Platten und WinkelhalterungenUnregelmäßige Platten197-4835: Schalldämpfer-Halteplatte mit einer Stärke von 6 mm
197-4835: Schalldämpfer-Halteplatte mit einer Stärke von 6 mm

Cat® Schalldämpfer-Halteplatte mit einer Stärke von 6 mm

Marke: Cat

Produktbilder
197-4835: Schalldämpfer-Halteplatte mit einer Stärke von 6 mm
197-4835: Schalldämpfer-Halteplatte mit einer Stärke von 6 mm
197-4835: Schalldämpfer-Halteplatte mit einer Stärke von 6 mm
197-4835: Schalldämpfer-Halteplatte mit einer Stärke von 6 mm
197-4835: Schalldämpfer-Halteplatte mit einer Stärke von 6 mm

Cat® Schalldämpfer-Halteplatte mit einer Stärke von 6 mm

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 197-4835

Maßeinheit

USMetrisch
Durchmesser (mm): 29,1
Innendurchmesser (Zoll): 5,04
Breite (mm): 152,0
Innendurchmesser (mm): 128,0
Länge ('): 5,98
Länge (mm): 152,0
Bohrungsgröße (mm): 9 (6X)
Material-: Stahl
Breite ('): 5,98
Stärke ('): 0,24
Stärke (mm): 6,0
Bohrungsgröße ('): 0,35 (6X)
Gewicht (kg): 0,01
Gewicht (lb): 0,01
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 197-4835

KNICKGELENKTER MULDENKIPPER

730C2 730 740 740C 730C 735 OEM 740B 745C 735C 725C 735B 725 725C2 735 730C2 EJ 740 730 730C 740B

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt