HjemUndervognLarvebåndskomponenterLarvebåndsstifter492-0230: Stift til larvebånd
HjemUndervognLarvebåndskomponenterLarvebåndsstifter492-0230: Stift til larvebånd
492-0230: Stift til larvebånd

Cat® 251 mm lang skinnestang i en undervogn

Mærke: Cat

Produktbilleder
492-0230: Stift til larvebånd
492-0230: Stift til larvebånd
492-0230: Stift til larvebånd
492-0230: Stift til larvebånd
492-0230: Stift til larvebånd

Cat® 251 mm lang skinnestang i en undervogn

Mærke: Cat

DiagramBeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 492-0230

Måleenheder

USMetrisk
Længde (mm): 251,0
Længde (tommer): 9,88
Diameter (mm): 48,0
Diameter (tommer): 1,88
Head Option: No
Overall Length (mm): 251,0
Master Option: No
Pin Outside Diameter (mm): 47,68
Overall Length (in): 9,882
Hole Depth (in): 0
Hole Depth (mm): 0
Pin Inside Diameter (in): 0.717
Pin Outside Diameter (in): 1,877
Pin Inside Diameter (mm): 18.2
Retention Option: Press Fit
Material: Carbon Steel,Boron Steel
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 492-0230

Vi har i øjeblikket ingen oplysninger om kompatibilitet for denne reservedel.

NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet