Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
Caterpillar
Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
DomůElektroinstalace a elektronikaKabelové svazky a kabelyOstatní konektory a svorky9U-6362: 2pólový, 3vodičový, přímý konektor NEMA 5-15P
DomůElektroinstalace a elektronikaKabelové svazky a kabelyOstatní konektory a svorky9U-6362: 2pólový, 3vodičový, přímý konektor NEMA 5-15P
9U-6362: 2pólový, 3vodičový, přímý konektor NEMA 5-15P

2pólový, 3vodičový, přímý konektor NEMA 5-15P (15 A) (125 V AC)

Značka: Cat

Obrázky produktů
9U-6362: 2pólový, 3vodičový, přímý konektor NEMA 5-15P
9U-6362: 2pólový, 3vodičový, přímý konektor NEMA 5-15P

2pólový, 3vodičový, přímý konektor NEMA 5-15P (15 A) (125 V AC)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno