Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůPodvozekvalivé komponentyKomponenty pro speciálně vyrobená vložená kola153-8954: NÁBOJ
DomůPodvozekvalivé komponentyKomponenty pro speciálně vyrobená vložená kola153-8954: NÁBOJ
153-8954: NÁBOJ

Náboj

Značka: Cat

Obrázky produktů
153-8954: NÁBOJ
153-8954: NÁBOJ
Náhradní možnosti vám sdělí prodejce společnosti.

Náboj

Značka: Cat

ZRUŠENO
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 153-8954

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Bore Diameter (mm): 156,0
Width (in): 3,138
Bore Diameter (in): 6,142
Width (mm): 79,7
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 153-8954

TRAKTOR CHALLENGER

35 45 55

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno