Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

স্টোর নির্বাচন করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
Caterpillar
এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোমহোস ও টিউবক্যাপ ও প্লাগপ্লাগ3K-8460: 1/2-20 থ্রেড হেক্সাগোনাল-ড্রাইভ প্লাগ
হোমহোস ও টিউবক্যাপ ও প্লাগপ্লাগ3K-8460: 1/2-20 থ্রেড হেক্সাগোনাল-ড্রাইভ প্লাগ
3K-8460: 1/2-20 থ্রেড হেক্সাগোনাল-ড্রাইভ প্লাগ

O-রিং সিলিংযুক্ত থ্রেডেড প্লাগ

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
3K-8460: 1/2-20 থ্রেড হেক্সাগোনাল-ড্রাইভ প্লাগ
3K-8460: 1/2-20 থ্রেড হেক্সাগোনাল-ড্রাইভ প্লাগ

O-রিং সিলিংযুক্ত থ্রেডেড প্লাগ

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
সম্পর্কিত পার্টস
291-8144: 10.52mm ID স্ট্রেট থ্রেড O রিং সিল
291-8144: 10.52mm ID স্ট্রেট থ্রেড O রিং সিল

Cat® ওয়াটার পাম্প ওয়াটার লাইনগুলির জন্য স্ট্রেট থ্রেড O রিং সিল কুল্যান্ট লিক প্রতিরোধের জন্য একটি টাইট ও নিরাপদ সিল সরবরাহ করে

মূল্য চেক করুন
214-7567: 10.52mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসের O-রিং সিল
214-7567: 10.52mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসের O-রিং সিল

Cat® 1/2-20" STOR কানেক্টর প্রান্তের জন্য রাবার O-রিং সিল

মূল্য চেক করুন
1J-9671: সিল-o-রিং
1J-9671: সিল-o-রিং

O-রিং

মূল্য চেক করুন
291-8144
291-8144: 10.52mm ID স্ট্রেট থ্রেড O রিং সিল
মূল্য চেক করুন
214-7567
214-7567: 10.52mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসের O-রিং সিল
মূল্য চেক করুন
1J-9671
1J-9671: সিল-o-রিং
মূল্য চেক করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে